Pubblica i tuoi prodotti
INSERT+ 3 A/W

INSERT+ 3 A/W

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale.
Voce di capitolato
  • - Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato - Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato - Diffusore in vetro piano satinato internamente - Guarnizione in silicone - Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo - Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm - Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz - Viti di chiusura in acciaio inox - L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente - Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F - Disponibile come accessorio Kit antivandalo - Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinsert-plus-3-aw
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaSteplight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)284
  • Larghezza (mm)284
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania