Pubblica i tuoi prodotti
STRIP SQUARE+ INGROUND 550

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso anodizzato - Diffusore in vetro temperato e serigrafato - Testate in alluminio pressofuso verniciato - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Le versioni QUICK sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm - Viti di chiusura in acciaio inox - Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti - Apparecchio completo di alimentatore - Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI - Temperatura colore e emissione dimmerabili mediante sistema di comando Tunable White - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) versione DALI DT8 - Generatore di segnale DMX per le versioni RGBW da ordinarsi separatamente - Controcassa da ordinarsi separatamente - Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostrip-square-plus-inground-550
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaInground
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)72
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000758
  • Nome ETIMIn-ground luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Titolo OmniClassBuried Uplights
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania