Pubblica i tuoi prodotti
PORTALP RS scorrevole G25 doppia
PORTALP RS scorrevole G25 doppia
PORTALP RS scorrevole G25 doppia
    Portalp

    PORTALP RS scorrevole G25 doppia

    PORTALP RS è l'ultima generazione di porte automatiche Portalp. Offre una combinazione senza precedenti di tecnologie e una gestione facile dell'ingresso quotidiano. Compatta e altamente efficiente, questa gamma è connessa e controllata intuitivamente tramite uno smartphone (Android, iOS) con un'applicazione dedicata che fornisce funzioni innovative.

    Questo modello di porta scorrevole è disponibile in diverse versioni: anta singola con apertura a destra o a sinistra, doppia anta con apertura centrale, equipaggiata con pannello(i) fisso(i) oppure no.
    Le ante scorrevoli si muovono in modo fluido e silenzioso grazie alla progettazione del meccanismo di scorrimento.

    La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce i parametri della porta, la sicurezza e i sistemi di controllo periferici. Garantisce un funzionamento affidabile e può spostare una o più ante con un peso fino a 1 x 250 kg o 2 x 200 kg.

    Sono possibili diverse spessori di telaio:
    - Telaio G25 per adattarsi a vetro singolo da 8 a 10 mm
    - Telaio G38 per adattarsi a vetro singolo da 8 mm fino a vetro isolante da 26 mm
    Sono anche disponibili diverse soluzioni di installazione, come su montante, applicato a superficie o tra le pareti, a seconda di ogni progetto.
    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta automatica scorrevole doppia del tipo PORTALP RS12 CD G25

      Cassonetto compatto in alluminio estruso
      - altezza del meccanismo: 120 mm
      - cassonetto incernierato che consente apertura superiore o sistema a gancio inferiore per la manutenzione
      - guida di scorrimento dotata di boccola in gomma per ridurre rumori e vibrazioni
      - 2 carrelli per anta con rulli antideragliamento e sospensioni regolabili

      L’operatore è dotato di:
      - alimentatore switching da 110V-230V funzionante a 50-60 Hz con basso consumo energetico, compatibile con tutte le reti
      - motore brushless per un controllo preciso che garantisce uno scorrimento fluido dell’anta e riduce il rumore
      - batteria di emergenza per garantire la sicurezza in caso di interruzione di corrente
      - un blocco logico che gestisce il funzionamento della porta, comunica con tutte le periferiche e fornisce una diagnosi continua del funzionamento
      - tecnologia CAN bus per il collegamento delle periferiche e la riduzione delle interferenze

      Ogni anta scorrevole e fissa è realizzata con:
      - un telaio in alluminio da 25 mm che può essere montato con vetri fino a 10,8 mm di spessore
      - un vetro montato con guarnizioni in neoprene per una rimozione rapida in caso di rottura
      - guarnizioni a spazzola e in gomma sul fondo e sul lato anteriore garantiscono la tenuta ermetica della porta
      - bordi di sicurezza per la protezione delle dita tra le superfici scorrevoli conformi alla norma EN 16005
      - finitura personalizzata secondo i colori RAL o finitura anodizzata

      La porta può essere dotata di dispositivi di sicurezza per garantire la protezione degli utenti e dell’edificio:
      - sicurezza sul passaggio con sensori di movimento e presenza interni/esterni con doppia tecnologia (iperfrequenza e barriera a infrarossi monitorata)
      - sicurezza in apertura con barriere a infrarossi
      - modulo di uscita di emergenza che utilizza energia meccanica intrinseca, conforme alle normative EN16005 / CO48
      - batteria di emergenza in caso di interruzione di corrente
      - chiusura elettromeccanica

      Diversi sistemi di controllo possono completare l’installazione per facilitare il funzionamento o il controllo degli accessi in entrata/uscita:
      - controllo remoto della porta tramite smartphone in modalità Bluetooth Low Energy
      - applicazione Android o iOS dedicata alla gestione delle porte automatiche e che consente una diagnosi continua dello stato della porta
      - console con display digitale, da montare a parete o a incasso nel carter
      - selettore manuale delle modalità con chiave
      - schede di input/output aggiuntive per la gestione di altri dispositivi periferici o sistemi di controllo accessi

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPORTALP-RS12-CD-G25
    • Famiglia di prodottoEntrance automatic doors
    • Gruppo di famiglia2-leaf sliding doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America