Pubblica i tuoi prodotti
PORTALP RS Scorrevole G25 singola
PORTALP RS Scorrevole G25 singola
PORTALP RS Scorrevole G25 singola
PORTALP RS Scorrevole G25 singola
PORTALP RS Scorrevole G25 singola
PORTALP RS Scorrevole G25 singola
    Portalp

    PORTALP RS Scorrevole G25 singola

    PORTALP RS è l'ultima generazione di porte automatiche Portalp. Offre una combinazione senza precedenti di tecnologie e una gestione facile dell'ingresso quotidiano. Compatta e altamente efficiente, questa gamma è connessa e controllata intuitivamente tramite uno smartphone (Android, iOS) con un'applicazione dedicata che fornisce funzioni innovative.


    Questo modello di porta scorrevole è disponibile in diverse versioni: anta singola con apertura a destra o a sinistra, doppia anta con apertura centrale, equipaggiata con pannello(i) fisso(i) oppure no. Le ante scorrevoli si muovono in modo fluido e silenzioso grazie alla progettazione del meccanismo di scorrimento.

    La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce i parametri della porta, la sicurezza e i sistemi di controllo periferici. Garantisce un funzionamento affidabile e può spostare una o più ante con un peso fino a 1 x 250 kg o 2 x 200 kg.

    Sono possibili diverse spessori di telaio:
    - Telaio G25 per adattarsi a vetro singolo da 8 a 10 mm
    - Telaio G38 per adattarsi a vetro singolo da 8 mm fino a vetro isolante da 26 mm
    Sono anche disponibili diverse soluzioni di installazione, come su montante, applicato a superficie o tra le pareti, a seconda di ogni progetto.

    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta automatica scorrevole doppia del tipo PORTALP RS12 CS G25

      Cassonetto compatto in alluminio estruso
      - altezza del meccanismo: 120 mm
      - cassonetto incernierato che consente apertura superiore o sistema a gancio inferiore per la manutenzione
      - guida di scorrimento dotata di boccola in gomma per ridurre rumori e vibrazioni
      - 2 carrelli per anta con rulli antideragliamento e sospensioni regolabili

      L’operatore è dotato di:
      - alimentatore switching da 110V-230V funzionante a 50-60 Hz con basso consumo energetico, compatibile con tutte le reti
      - motore brushless per un controllo preciso che garantisce uno scorrimento fluido dell’anta e riduce il rumore
      - batteria di emergenza per garantire la sicurezza in caso di interruzione di corrente
      - un blocco logico che gestisce il funzionamento della porta, comunica con tutte le periferiche e fornisce una diagnosi continua del funzionamento
      - tecnologia CAN bus per il collegamento delle periferiche e la riduzione delle interferenze


      Ogni anta scorrevole e fissa è realizzata con:
      - un telaio in alluminio da 25 mm che può essere montato con vetri fino a 10,8 mm di spessore
      - un vetro montato con guarnizioni in neoprene per una rimozione rapida in caso di rottura
      - guarnizioni a spazzola e in gomma sul fondo e sul lato anteriore garantiscono la tenuta ermetica della porta
      - bordi di sicurezza per la protezione delle dita tra le superfici scorrevoli conformi alla norma EN 16005
      - finitura personalizzata secondo i colori RAL o finitura anodizzata

      La porta può essere dotata di dispositivi di sicurezza per garantire la protezione degli utenti e dell’edificio:
      - sicurezza sul passaggio con sensori di movimento e presenza interni/esterni con doppia tecnologia (iperfrequenza e barriera a infrarossi monitorata)
      - sicurezza in apertura con barriere a infrarossi
      - modulo di uscita di emergenza che utilizza energia meccanica intrinseca, conforme alle normative EN16005 / CO48
      - batteria di emergenza in caso di interruzione di corrente
      - chiusura elettromeccanica

      Diversi sistemi di controllo possono completare l’installazione per facilitare il funzionamento o il controllo degli accessi in entrata/uscita:
      - controllo remoto della porta tramite smartphone in modalità Bluetooth Low Energy
      - applicazione Android o iOS dedicata alla gestione delle porte automatiche e che consente una diagnosi continua dello stato della porta
      - console con display digitale, da montare a parete o a incasso nel carter
      - selettore manuale delle modalità con chiave
      - schede di input/output aggiuntive per la gestione di altri dispositivi periferici o sistemi di controllo accessi

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPORTALP-RS12-CS-G25
    • Famiglia di prodottoEntrance automatic doors
    • Gruppo di famiglia1-leaf sliding doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America