Pubblica i tuoi prodotti
PORTALP RS telescopica 3 ante G38 singola
PORTALP RS telescopica 3 ante G38 singola
PORTALP RS telescopica 3 ante G38 singola
    Portalp

    PORTALP RS telescopica 3 ante G38 singola

    PORTALP RS è l’ultima generazione di porte automatiche di Portalp. Offre una combinazione senza precedenti di tecnologie e una gestione quotidiana degli accessi semplice ed efficace. Compatta e altamente efficiente, questa gamma è connessa e controllabile in modo intuitivo tramite smartphone (Android, iOS) con un’app dedicata che offre funzioni innovative. Questa porta telescopica a 3 ante è disponibile in diverse versioni: apertura telescopica singola a 3 ante verso destra o sinistra , apertura telescopica doppia con apertura centrale, con o senza pannello/i fisso/i. È la soluzione ideale per aperture ampie installate in spazi stretti. Le ante telescopiche sono più strette e si aprono con un minimo ingombro posteriore. Si muovono in modo fluido e silenzioso grazie alla progettazione del meccanismo di scorrimento. La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce i parametri, i dispositivi di sicurezza e i sistemi di controllo periferici. Garantisce un funzionamento affidabile e può movimentare ante telescopiche scorrevoli fino a 3 x 70 kg (porta singola) o 6 x 50 kg (porta doppia). Sono disponibili diversi spessori di telaio: G25 o G38 per vetri semplici da 8 mm fino a vetri isolanti da 26 mm. Anche le soluzioni di installazione variano: su stipite, in superficie o su montanti, a seconda del progetto.
    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta automatica telescopica a 3 ante tipo PORTALP RS12 TS-3V G38 Cassonetto compatta in alluminio estruso: - Cassonetto rinforzata in alluminio H120 x 357 mm con tappi terminali in alluminio nero opaco - Coperchio incernierato apribile verso l’alto e mantenibile in posizione aperta per operazioni di manutenzione - Il coperchio può anche essere sganciato e mantenuto sotto la testata - Tripla guida con boccole in gomma per ridurre rumori e vibrazioni - 2 carrelli per anta con rulli anti-sganciamento e sospensioni regolabili Operatore dotato di: - Alimentatore a commutazione 110V-230V 50-60 Hz a basso consumo, compatibile con tutte le reti. - Motore brushless a controllo preciso per uno scorrimento fluido e silenzioso. - Batteria di emergenza per garantire la sicurezza in caso di interruzione di corrente. - Unità logica che gestisce il funzionamento della porta, comunica con i dispositivi e monitora costantemente lo stato. - Tecnologia CAN bus per collegamento periferiche e riduzione delle interferenze. Ogni anta telescopica e fissa composta da: - Telaio in alluminio da 38 mm, compatibile con vetri fino a 26 mm. Profilo robusto predisposto per sistemi di chiusura. - Vetri montati con guarnizioni in neoprene per una rimozione rapida in caso di rottura. - Guarnizioni a spazzola e in gomma su base e fronte per garantire la tenuta. - Bordo anti-schiacciamento tra le ante conforme alla norma EN 16005. - Finitura personalizzata RAL o anodizzata. Dotazione di sicurezza: - Sicurezza di passaggio con sensori interni/esterni a doppia tecnologia (iperfrequenza + tenda infrarossa monitorata). - Sicurezza in apertura con tende a infrarossi. - Modulo uscita di emergenza con energia meccanica intrinseca, conforme a EN16005 / CO48. - Batteria tampone in caso di mancanza di corrente. - Serratura elettromeccanica. Dotazioni e opzioni: - Controllo remoto via smartphone in modalità Bluetooth Low Energy. - App dedicata Android/iOS per configurazione, diagnosi e gestione utenti. - Console di visualizzazione digitale da parete o integrata nel carter. - Selettore manuale di modalità con chiave. - Schede I/O aggiuntive per dispositivi o controllo accessi. - Serratura manuale a chiave con cilindro o mezzo cilindro (compatibile con telaio G38).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPORTALP-RS12-TS-3V-G38
    • Famiglia di prodottoEntrance automatic doors
    • Gruppo di famiglia3-leaf telescopic doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America