Pubblica i tuoi prodotti
PORTALP RS Scorrevole G50 RPT doppia
PORTALP RS Scorrevole G50 RPT doppia
    Portalp

    PORTALP RS Scorrevole G50 RPT doppia

    PORTALP RS è l'ultima generazione di porte automatiche Portalp. Offre una combinazione senza precedenti di tecnologie e una gestione facile dell'ingresso quotidiano.

    Compatta e altamente efficiente, questa gamma è connessa e controllata intuitivamente tramite uno smartphone (Android, iOS) con un'applicazione dedicata che fornisce funzioni innovative.

    Questo modello di porta scorrevole è disponibile in diverse versioni: anta singola con apertura a destra o a sinistra, doppia anta con apertura centrale, equipaggiata con pannello(i) fisso(i) oppure no. Le ante scorrevoli si muovono in modo fluido e silenzioso grazie alla progettazione del meccanismo di scorrimento.

    La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce i parametri della porta, la sicurezza e i sistemi di controllo periferici. Garantisce un funzionamento affidabile e può spostare una o più ante con un peso fino a 1 x 250 kg o 2 x 200 kg.

    PORTALP RS G50 con interruzione termica del ponte è la soluzione ideale per edifici che richiedono alti livelli di isolamento termico, senza compromettere la durabilità e la facilità di accesso. Progettato per funzionare in climi sia caldi che freddi, questo modello è dotato di una struttura con interruzione termica del ponte, guarnizioni e vetro altamente isolante. Il sistema con interruzione termica del ponte riduce il trasferimento di calore, previene la perdita di energia e migliora l’efficienza energetica dell’edificio. I valori di isolamento termico per porte di dimensioni standard possono raggiungere un valore Ud inferiore a 2,0 W/m²·K. Il vetro, componente essenziale di questa performance, può raggiungere valori Uw inferiori a 1,0 W/m²·K, garantendo un eccellente isolamento termico.

    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta automatica scorrevole doppia del tipo PORTALP RS12 CD G50 RPT :

      Cassonetto compatto in alluminio estruso
      - altezza del meccanismo: 120 mm
      - testata incernierata che consente apertura superiore o sistema a gancio inferiore per la manutenzione
      - guida di scorrimento dotata di boccola in gomma per ridurre rumori e vibrazioni
      - 2 carrelli per anta con rulli antideragliamento e sospensioni regolabili

      L’operatore è dotato di:
      - alimentatore switching da 110V-230V funzionante a 50-60 Hz con basso consumo energetico, compatibile con tutte le reti
      - motore brushless per un controllo preciso che garantisce uno scorrimento fluido dell’anta e riduce il rumore
      - batteria di emergenza per garantire la sicurezza in caso di interruzione di corrente
      - un blocco logico che gestisce il funzionamento della porta, comunica con tutte le periferiche e fornisce una diagnosi continua del funzionamento
      - tecnologia CAN bus per il collegamento delle periferiche e la riduzione delle interferenze

      Ogni anta scorrevole è composta da un telaio in alluminio:
      - Profili di cornice G50 con interruzione del ponte termico
      - Vetratura doppia o tripla isolante a bassa emissività
      - Ante assemblate con guarnizioni a portafoglio non siliconate, per una facile sostituzione del vetro
      - Spazzole e guarnizioni in gomma garantiscono la tenuta su tutto il perimetro dell’anta
      - Bordi di sicurezza per la protezione delle dita tra le superfici scorrevoli conformi alla norma EN 16005
      - Finitura personalizzata secondo i colori RAL o finitura anodizzata

      La porta può essere dotata di dispositivi di sicurezza per garantire la protezione degli utenti e dell’edificio:
      - sicurezza sul passaggio con sensori di movimento e presenza interni/esterni con doppia tecnologia (iperfrequenza e barriera a infrarossi monitorata)
      - sicurezza in apertura con barriere a infrarossi
      - modulo di uscita di emergenza che utilizza energia meccanica intrinseca, conforme alle normative EN16005 / CO48
      - batteria di emergenza in caso di interruzione di corrente
      - chiusura elettromeccanica

      Diversi sistemi di controllo possono completare l’installazione per facilitare il funzionamento o il controllo degli accessi in entrata/uscita:
      - controllo remoto della porta tramite smartphone in modalità Bluetooth Low Energy
      - applicazione Android o iOS dedicata alla gestione delle porte automatiche e che consente una diagnosi continua dello stato della porta
      - console con display digitale, da montare a parete o a incasso nel carter
      - selettore manuale delle modalità con chiave
      - schede di input/output aggiuntive per la gestione di altri dispositivi periferici o sistemi di controllo accessi

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPORTALP-RS12-CD-G50
    • Famiglia di prodottoEntrance automatic doors
    • Gruppo di famiglia2-leaf sliding doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America