Pubblica i tuoi prodotti
PORTALP RS Telescopica 4-ante G38 doppia
PORTALP RS Telescopica 4-ante G38 doppia
PORTALP RS Telescopica 4-ante G38 doppia
PORTALP RS Telescopica 4-ante G38 doppia
    Portalp

    PORTALP RS Telescopica 4-ante G38 doppia

    PORTALP RS è l'ultima generazione di porte automatiche Portalp. Offre una combinazione senza precedenti di tecnologie e una gestione facile dell'ingresso quotidiano. Compatta e altamente efficiente, questa gamma è connessa e controllata intuitivamente tramite uno smartphone (Android, iOS) con un'applicazione dedicata che fornisce funzioni innovative. Questo modello di porta telescopica a due ante è disponibile in diverse configurazioni: singola (2 ante) con apertura a destra o a sinistra, doppia (4 ante) con apertura centrale, con o senza ante fisse. Le ante scorrevoli si muovono in modo fluido e silenzioso grazie al design del meccanismo a rulli ad alta precisione. La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce i parametri della porta, la sicurezza e i sistemi di controllo periferici. Garantisce un funzionamento affidabile e può spostare una o più ante con un peso fino a 2 x 90 kg o 4 x 70 kg. Sono disponibili diversi spessori di telai in alluminio per adattarsi a vetri singoli da 8 mm fino a vetri isolanti da 26 mm. Esistono inoltre diverse configurazioni di installazione: a vista, incassata tra le pareti o su montanti, in base alle esigenze specifiche di ogni progetto.
    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta automatica telescopica 4 ante del tipo PORTALP RS12 TD G38 Cassonetto compatta in alluminio estruso - altezza del meccanismo: 120 mm - cassonetto incernierata per apertura superiore o sistema a gancio inferiore per la manutenzione - guida di scorrimento dotata di boccole in gomma per ridurre rumori e vibrazioni - 2 carrelli per anta con rulli antideragliamento e sospensione regolabile L’operatore è dotato di: - alimentatore switching 110V-230V, 50-60 Hz, a basso consumo, compatibile con tutte le reti - motore brushless per un controllo preciso che assicura uno scorrimento fluido e silenzioso - batteria di emergenza per garantire il funzionamento in caso di blackout - modulo logico che gestisce i parametri della porta, comunica con le periferiche e fornisce diagnosi continua - tecnologia CAN bus per connessione di periferiche e riduzione delle interferenze Ogni anta è realizzata con: - profilo in alluminio da 38 mm compatibile con vetri fino a 26 mm, robusto e predisposto per serrature - vetro montato con guarnizioni in neoprene per una rapida rimozione in caso di rottura - guarnizioni a spazzola e in gomma sul fondo e sulla parte frontale per garantire la tenuta ermetica - bordi di protezione per le dita conformi alla norma EN 16005 - finitura personalizzata secondo la scala RAL o anodizzata La porta può essere dotata di dispositivi di sicurezza per garantire la protezione degli utenti e dell’edificio, secondo le esigenze del progetto: - sicurezza sul passaggio con sensori di movimento e presenza interni/esterni con doppia tecnologia (iperfrequenza e barriera a infrarossi monitorata) - sicurezza in apertura con barriere a infrarossi - modulo di uscita di emergenza che utilizza energia meccanica intrinseca, conforme CO48/EN16005 - uscita di emergenza motorizzata EN16005 - batteria di emergenza in caso di interruzione di corrente - chiusura elettromeccanica Sistemi di controllo opzionali per facilitare l’uso e la gestione accessi: - controllo remoto tramite smartphone in modalità Bluetooth Low Energy - app dedicata per Android o iOS per la gestione delle porte automatiche e la diagnosi continua - consolle con display digitale da parete o integrata - selettore di modalità manuale a chiave - schede I/O aggiuntive per la gestione di periferiche o sistemi di controllo accessi
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPORTALP-RS12-TD-2V-G38
    • Famiglia di prodottoEntrance automatic doors
    • Gruppo di famiglia2-leaf telescopic doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America