Pubblica i tuoi prodotti
PORTALP RS Telescopica 2-ante G25 singola
PORTALP RS Telescopica 2-ante G25 singola
PORTALP RS Telescopica 2-ante G25 singola
PORTALP RS Telescopica 2-ante G25 singola
    Portalp

    PORTALP RS Telescopica 2-ante G25 singola

    PORTALP RS è l'ultima generazione di porte automatiche Portalp. Offre una combinazione senza precedenti di tecnologie e una gestione facile dell'ingresso quotidiano. Compatta e altamente efficiente, questa gamma è connessa e controllata intuitivamente tramite uno smartphone (Android, iOS) con un'applicazione dedicata che fornisce funzioni innovative. Questo modello di porta telescopica a due ante è disponibile in diverse configurazioni: singola (2 ante) con apertura a destra o a sinistra, doppia (4 ante) con apertura centrale, con o senza ante fisse. Le ante scorrevoli si muovono in modo fluido e silenzioso grazie al design del meccanismo a rulli ad alta precisione. La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce i parametri della porta, la sicurezza e i sistemi di controllo periferici. Garantisce un funzionamento affidabile e può spostare una o più ante con un peso fino a 2 x 90 kg o 4 x 70 kg. Sono disponibili diversi spessori di telai in alluminio per adattarsi a vetri singoli da 8 mm fino a vetri isolanti da 26 mm. Esistono inoltre diverse configurazioni di installazione: a vista, incassata tra le pareti o su montanti, in base alle esigenze specifiche di ogni progetto.
    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta automatica telescopica 2 ante del tipo PORTALP RS12 TS G25 Cassonetto compatta in alluminio estruso - Altezza del meccanismo 120 mm - Cassonetto incernierata per apertura superiore o sistema a gancio inferiore per la manutenzione - Guida di scorrimento dotata di boccole in gomma per ridurre rumori e vibrazioni - 2 carrelli per anta con rulli antideragliamento e sospensione regolabile L’operatore è dotato di: - alimentatore switching da 110V-230V funzionante a 50-60 Hz con basso consumo energetico, compatibile con tutte le reti - motore brushless per un controllo preciso che garantisce uno scorrimento fluido dell’anta e riduce il rumore - batteria di emergenza per garantire la sicurezza in caso di interruzione di corrente - un blocco logico che gestisce il funzionamento della porta, comunica con tutte le periferiche e fornisce una diagnosi continua del funzionamento - tecnologia CAN bus per il collegamento delle periferiche e la riduzione delle interferenze Ogni anta telescopica e fissa è realizzata con: - un telaio in alluminio da 25 mm che può essere montato con vetri fino a 10,8 mm di spessore - un vetro montato con guarnizioni in neoprene per una rimozione rapida in caso di rottura - guarnizioni a spazzola e in gomma sul fondo e sul lato anteriore garantiscono la tenuta ermetica della porta - bordi di sicurezza per la protezione delle dita tra le superfici scorrevoli conformi alla norma EN 16005 - finitura personalizzata secondo i colori RAL o finitura anodizzata La porta può essere dotata di dispositivi di sicurezza per garantire la protezione degli utenti e dell’edificio, secondo le esigenze del progetto: - sicurezza sul passaggio con sensori di movimento e presenza interni/esterni con doppia tecnologia (iperfrequenza e barriera a infrarossi monitorata) - sicurezza in apertura con barriere a infrarossi - modulo di uscita di emergenza che utilizza energia meccanica intrinseca, conforme CO48/EN16005 - uscita di emergenza motorizzata EN16005 - batteria di emergenza in caso di interruzione di corrente - chiusura elettromeccanica Diversi sistemi di controllo possono completare l’installazione per facilitare il funzionamento o il controllo degli accessi in entrata/uscita: - controllo remoto della porta tramite smartphone in modalità Bluetooth Low Energy - applicazione Android o iOS dedicata alla gestione delle porte automatiche e che consente una diagnosi continua dello stato della porta - console con display digitale, da montare a parete o a incasso nel carter - selettore manuale delle modalità con chiave - schede di input/output aggiuntive per la gestione di altri dispositivi periferici o sistemi di controllo accessi
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPORTALP-RS12-TS-2V-G25
    • Famiglia di prodottoEntrance automatic doors
    • Gruppo di famiglia2-leaf telescopic doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America