Pubblica i tuoi prodotti
Control Damper - Low Leakage - Round - Single Blade - CD-25R
Pottorff

Control Damper - Low Leakage - Round - Single Blade - CD-25R

Low Leakage Control Damper
Single Round Blade

CD-25R low leakage control damper employs a sturdy round frame and a single round blade for automatic air control and manual balancing in medium to high pressure and velocity applications.


Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Frame: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Polyethylene blade edge seals.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) round drive axle.

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum Leakage:
    5.5 cfm/ft2 @ 10 in. wg. (0.028 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)
    5.0 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.026 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    3.3 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.017 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    1.5 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.008 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoControl-Damper-Low-Leakage-Round-Single-Blade-CD-25R
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaAir Control Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descrizione Uniclass 2015Duct dampers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numero OmniClass23-33 29 37
  • Titolo OmniClassVolume Control Dampers