Pubblica i tuoi prodotti
Wall Cap

Wall Cap

The Wall Cap is an attractive alternative to the Slab Grill that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components to finish wall penetrations – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • ## gauge aluminum construction
  • Available with or without a damper
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWall-Cap
  • Famiglia di prodottoHVAC Ductwork System
  • Gruppo di famigliaHVAC Ductwork Wall Cap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione