Pubblica i tuoi prodotti
Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R
Pottorff

Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R

Remote Manual Control Damper
Radial Blade - Round

RCS-15R control dampers employ radial blades operated by a flexible cable for manual air control and balancing in low pressure and velocity applications. RCS-15R dampers are intended to be duct mounted in the air stream and adjusted at the face of diffusers.

Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Frame: 1" x 2-5/16" x 20 gauge (25 x 59 x 1) galvanized steel.

    Blades: 20 gauge (1) galvanized steel.

    Remote Control Cable: 1/4" Ø x 3' (6 Ø x 914) long cable with 1/4" (6) square end. Minimum cable radius 4" (102).

    Available Sizes:
    6"Ø (152 Ø)
    7" Ø (178 Ø)
    8" Ø (203 Ø)
    10" Ø (254 Ø)
    12" Ø (305 Ø)
    14" Ø (356 Ø)

    Ratings

    Maximum System Velocity: 1600 fpm (8.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 240oF (-40oC to 116oC)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRemote-Manual-Control-Damper-Round-Radial-Blade-RCS-15R
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaAir Control Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descrizione Uniclass 2015Duct dampers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numero OmniClass23-33 29 37
  • Titolo OmniClassVolume Control Dampers