Pubblica i tuoi prodotti
ADR-KE Oval Access Doors
Ruskin

ADR-KE Oval Access Doors

Ruskin ADR-KE and ADF-KE kitchen exhaust access doors are durable, versatile and economical. They are manufactured in 16 gage black iron and equipped with a high temperature ceramic fiber rope gasket for services up to +2,000°F (+1,093°C). Applications involving high heat, exotic liquids and corrosive fumes in such areas as primary metals production, metal finishing and fabrication,chemical/petrochemical process and glass manufacturing are typical.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-182
  • Famiglia di prodottoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Gruppo di famigliaAccess Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione