Pubblica i tuoi prodotti
SAND 110- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND 110- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND 110- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND 110- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND 110- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND 110- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali

    SAND 110- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali

    Il profilo SAND 110 fa parte della famiglia dei profili “grandi luci”, che si rivelano particolarmente indicati per la realizzazione di edifici caratterizzati da passi strutturali di medie e grandi dimensioni.

    Facilità di trasporto e movimentazione, rapidità e semplicità d'installazione sono le caratteristiche peculiari che li contraddistinguono: la posa in opera avviene completamente a secco, con sistemi di fissaggio variabili a seconda della struttura.

    Voce di capitolato
    • Confrontati ad una soluzione tradizionale prefabbricata in cemento armato precompresso, i solai strutturali “grandi luci” presentano i seguenti vantaggi:

      VANTAGGI TECNICI

      Elevata portata: sono disponibili in gamma molteplici profili contraddistinti da parametri diversi (altezza e passo greca), realizzabili in spessori differenti in funzione delle specifiche esigenze progettuali;

      Maggiore sicurezza: grazie al peso proprio contenuto, conferiscono alla struttura un miglior comportamento antisismico;

      Versatilità: si adattano perfettamente ad ogni tipologia di struttura piana, curva o inclinata.  Nella versione Perforatedattribuiscono al pacchetto di copertura un’elevata capacità di assorbimento acustico.

      VANTAGGI ECONOMICI

      Costo di costruzione: Il sistema strutturale per grandi luci, grazie al peso proprio nettamente inferiore, consente di realizzare edifici con elementi portanti di dimensioni più contenute con conseguente risparmio economico.

      Costo di trasporto: l’imballo e il ridotto ingombro delle lamiere grecate permettono di trasportare, per ogni singolo mezzo, un quantitativo di materiale decisamente superiore, in media circa 2000/2500 m2.

      Costo di manodopera: risparmio sulla manodopera, data dalla rapidità di posa, agibilità ed efficienza statica immediata. La rapidità di posa e la facilità di movimentazione permettono un cospicuo risparmio dei costi di manodopera e sui tempi d’esecuzione.

      Tutti i profili grandi luci sono disponibili nella versione Positive, Negative, Perforated, e sono fornibili con le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_110
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 110
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles