Pubblica i tuoi prodotti
SAND 18 - Lamiera grecata per coperture
SAND 18 - Lamiera grecata per coperture
SAND 18 - Lamiera grecata per coperture
SAND 18 - Lamiera grecata per coperture
SAND 18 - Lamiera grecata per coperture
SAND 18 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 18 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 18 si distingue rispetto agli altri profili grazie alla geometria sinusoidale che caratterizza il suo aspetto estetico.

    Nata in particolare per rivestimenti di facciata di edifici commerciali, trova applicazione anche nei settori industriale e civile. SAND 18 coniuga l'aspetto estetico a quello tecnologico di una facciata ventilata e coibentata. Le forme morbide di questo profilo creano piacevoli giochi di riflessi e planarità a prescindere dal verso di installazione verticale o orizzontale, conferendo maggior prestigio all’intero edificio.

    Voce di capitolato
    • I nostri tecnologici impianti produttivi consentono di produrre SAND 18 in 3 larghezze differenti: 836 mm, 1064 mm, 1292 mm (L1, L2, L3, riferite alle larghezze utili). Le lastre vengono prodotte in lunghezza a misura, su specifica richiesta dal cliente.

      La lamiera grecata SAND 18 è disponibile sia nei materiali standard che nelle leghe e finiture più pregiate, per chi è alla ricerca di un aspetto più ricercato.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_18
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand18
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles