Pubblica i tuoi prodotti
SAND 42- Lamiera grecata per coperture
SAND 42- Lamiera grecata per coperture

    SAND 42- Lamiera grecata per coperture

    SAND 42 è caratterizzata da una geometria a 4 greche che la rende la lamiera grecata ideale per la realizzazione di sovracoperture e rifacimenti, ma anche per le nuove realizzazioni, specialmente nelle situazioni dove i carichi gravanti sulla copertura sono contenuti.

    La lamiera sviluppa una larghezza utile di 1000 mm con interasse tra le greche di 333 mm.

    Voce di capitolato
    • SAND 42 viene impiegata principalmente per la realizzazione di coperture di edifici industriali e civili.

      Le lavorazioni di curvatura possibili sono: curvatura raggio fisso, curvatura a raggio variabile.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_42
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 42
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles