Pubblica i tuoi prodotti
SAND 20 - Lamiera grecata per coperture
SAND 20 - Lamiera grecata per coperture
SAND 20 - Lamiera grecata per coperture
SAND 20 - Lamiera grecata per coperture
SAND 20 - Lamiera grecata per coperture
SAND 20 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 20 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 20 è una delle lastre grecate più versatili dell’intera gamma. La sezione multigreca ad interasse ristretto rende questo profilo pedonabile e particolarmente resistente, nonché autocentinante* nel caso di coperture semitonde. La ridotta altezza della greca rende questo prodotto ideale nella realizzazione di sovracoperture dove è importante contenere l’altezza del pacchetto di copertura.

    Quando impiegata in parete, per la realizzazione di una facciata ventilata, la particolare sagoma della greca trapezoidale conferisce un aspetto marcato e allo stesso tempo elegante.

    Voce di capitolato
    • I nostri impianti produttivi consentono di produrre SAND 20 in tre larghezze utili differenti: 750 mm, 900 mm o 975 mm nel caso di installazione con sormonto a parete (riducendo al minimo l’incidenza del sormonto) e 1125 mm (L1, L2, L3). Le lastre vengono prodotte in lunghezza a misura, su specifica richiesta dal cliente.

      Grazie alla possibilità di realizzare SAND 20 con larghezza utile di 1125 mm (L3), si riduce l’incidenza del sormonto a 7,73%, consentendo quindi un notevole risparmio economico per l’installatore.

      Le lavorazioni di curvatura possibili sono: curvatura raggio fisso, curvatura a raggio variabile, curvatura a shed.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

      *previa verifica con ns ufficio tecnico

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_20
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 20
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles