PARETE
SPILLO APPLIQUE INCLINATO
S.1700W
modulo LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM
Flusso luminoso sorgente:: 1120lm
Flusso luminoso apparecchio: : 429lm
Potenza della sorgente: : 8.4W
Potenza totale assorbita apparecchio: : 9.6W
Efficienza luminosa apparecchio: : 45lm/W
Tensione (DC):
Vedere elenco accessori Alimentatori SIMES nelle pagine successive: 24Vdc
Dimmerazione: : PWM
Classe isolamento elettrico: : III
Grado di protezione IP: : IP65
Resistenza impatto: : IK07
CE
TIPOLOGIA
Apparecchio da installazione a parete. Paletto da installazione a terra ( versione paletto ). Grado di protezione IP 65
CARATTERISTICA DEI MATERIALI
Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07
PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
Diffusore in vetro temprato e puntinato di spessore 4mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Spillo è stato pensato per orientare la luce a 350° direttamente in loco, in relazione al contesto da illuminare. Il corpo illuminante può essere ruotato su sé stesso ottenendo diversi effetti: luce diretta, luce indiretta e wall-washer. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step 3.
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
I prodotti a giardino sono da utilizzare con accessori picchetto in plastica o flangia da cementare. Non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su plinti in cemento senza accessorio perché il contatto tra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio. Il cablaggio dei prodotti deve rigorosamente rispettare le specifiche. Cablaggi loop in/loop out, dove non previsti dall'apparecchio, creano infiltrazioni di umidità che in contatto con i cavi elettrici, possono accelerare il processo di ossidazione.
CABLAGGIO
Apparecchio precablato con 5m (4m Paletti) di cavo piattina bipolare per cablaggio in scatola di derivazione remota.
Classe di isolamento: CLASSE III
Colori disponibili: Bianco (cod.01), Bronzo brunito (cod.20), Grigio antracite (cod.24) Peso: 0.9187 Kg Glow Wire test: --
Apparecchi forniti completi di modulo LED
SPILLO MODELLO REGISTRATO
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.
Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.