Pubblica i tuoi prodotti
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
    Simes

    Zip Comfort Downlight

    4.0 su 5 stelle4.0(10 recensioni)
    In versione tonda e quadrata, ZIP DOWNLIGHT è una famiglia di apparecchi da incasso a soffitto equipaggiata con ottiche comfort di nuova generazione, ideale per l'illuminazione dall'alto in esterni. I downlight sono uno strumento indispensabile per un'illuminazione architettonica funzionale e d'accento, confortevole e priva di abbagliamento.
    Voce di capitolato
    • SOFFITTO DA INCASSO

      ZIP DOWNLIGHT TONDA COMFORT

      S.5565H

      modulo 1 COB 2700K 220-240Vac DIMMERABILE DALI; DALI2; PUSH

      Flusso luminoso sorgente:: 1391lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 940lm

      Potenza della sorgente: : 11.5W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 15.2W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 62lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 198-276Vdc (No PUSH DIM)

      Dimmerazione: : DALI; DALI2; PUSH

      Sincronizzazione PUSH:

      - Max 4 prodotti, distanza <15m;

      - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490.

      Classe isolamento elettrico: : I

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK09

      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 340mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc.

      Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):

      Art. S.2438 ALIMENTATORE230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMERABILE DALI IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATORE DALI MULTI-POTENZA 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

      TIPOLOGIA

      Apparecchio down-light da installazione a controsoffitto. Profondità 215mm. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3% di spessore 2 mm. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 09

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Sistema ottico in grado di ridurre notevolmente l'abbagliamento grazie alla posizione arretrata delle sorgenti. Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Vetro di protezione semiacidato temprato di spessore 10 mm. Rendimento -- Sorgente luminosa, con posizione lampada basculante ±15°.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      L'apparecchio viene assicurato al controsoffitto tramite un sistema di robuste staffe in acciaio, regolabili dall'interno dell'apparecchio. Cambio lampada frontale senza estrarre completamente l'apparecchio dal controsoffitto.

      CABLAGGIO

      Apparecchio già cablato con 0.5m cavo H07RN-F.

      Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: Inox (cod.19) Peso: 3.5032 Kg Glow Wire test: 850°C

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZIP_DOWNLIGHT
    • Famiglia di prodottoDownlight
    • Gruppo di famigliaZIP DOWNLIGHT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
    Bulgaria
    Bhutan
    Bermuda
    Camerun
    Guiana Francese
    Isole Marshall
    Cipro
    Brunei
    Canada
    Capo Verde
    Guyana
    Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
    Città del Vaticano
    Cambogia
    Costa Rica
    Ciad
    Isole Falkland (Malvine)
    Isole Pitcairn
    Croazia
    Cina
    Cuba
    Comore
    Paraguay
    Isole Salomone
    Danimarca
    Corea del Nord
    Curaçao
    Congo
    Perù
    Kiribati
    Estonia
    Corea del Sud
    Dominica
    Costa d'Avorio
    Suriname
    Nauru
    Finlandia
    Emirati Arabi Uniti
    El Salvador
    Egitto
    Uruguay
    Niue
    Francia
    Filippine
    Giamaica
    Eritrea
    Venezuela
    Nuova Caledonia
    Germania
    Georgia
    Grenada
    eSwatini
    Nuova Zelanda
    Gibilterra
    Giappone
    Groenlandia
    Etiopia
    Palau
    Grecia
    Giordania
    Guadalupa
    Gabon
    Papua Nuova Guinea
    Guernsey
    Hong Kong
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francese
    Irlanda
    India
    Haiti
    Ghana
    Samoa
    Islanda
    Indonesia
    Honduras
    Gibuti
    Samoa Americane
    Isola di Man
    Iran
    Isole BES
    Guinea
    Stati Federati di Micronesia
    Isole Åland
    Iraq
    Isole Cayman
    Guinea Equatoriale
    Timor Est
    Isole Faroe
    Isola di Natale
    Isole Turks e Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Italia
    Isole Cocos (Keeling)
    Isole Vergini Americane
    Kenya
    Tonga
    Jersey
    Israele
    Isole Vergini britanniche
    Lesotho
    Tuvalu
    Lettonia
    Kazakistan
    Martinica
    Liberia
    Vanuatu
    Liechtenstein
    Kirghizistan
    Messico
    Libia
    Wallis e Futuna
    Lituania
    Kuwait
    Montserrat
    Madagascar
    Lussemburgo
    Laos
    Nicaragua
    Malawi
    Macedonia del Nord
    Libano
    Panamá
    Mali
    Malta
    Macau
    Porto Rico
    Marocco
    Moldavia
    Maldive
    Repubblica Dominicana
    Mauritania
    Monaco
    Malesia
    Saint Kitts e Nevis
    Mauritius
    Montenegro
    Mongolia
    Saint Martin
    Mayotte
    Norvegia
    Myanmar (Burma)
    Saint Vincent e Grenadine
    Mozambico
    Paesi Bassi
    Nepal
    Saint-Barthélemy
    Namibia
    Polonia
    Oman
    Saint-Pierre e Miquelon
    Niger
    Portogallo
    Pakistan
    Santa Lucia
    Nigeria
    Regno Unito
    Palestina
    Sint Maarten
    Repubblica Centrafricana
    Repubblica Ceca
    Qatar
    Stati Uniti
    Repubblica Democratica del Congo
    Romania
    Singapore
    Trinidad e Tobago
    Riunione
    Russia
    Siria
    Ruanda
    San Marino
    Sri Lanka
    Sahara Occidentale
    Serbia
    Tagikistan
    Sant'Elena
    Slovacchia
    Tailandia
    São Tomé e Príncipe
    Slovenia
    Taiwan
    Senegal
    Spagna
    Territori Britannici dell'Oceano Indiano
    Seychelles
    Svalbard e Jan Mayen
    Turchia
    Sierra Leone
    Svezia
    Turkmenistan
    Somalia
    Svizzera
    Uzbekistan
    Sudafrica
    Ucraina
    Vietnam
    Sudan
    Ungheria
    Yemen
    Sudan del Sud
    Tanzania
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Zambia
    Zimbabwe

    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (6)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (6)
    3.8 su 5 stelle 3.8 (11)