Pubblica i tuoi prodotti
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Archiviato

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Voce di capitolato
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostopox_wl_100
    • Famiglia di prodottoStoConcrete
    • Gruppo di famigliaProtect
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-09-04
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleResina epossidica
    • Materiale secondarioResina epossidica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
    • Nome UNSPSCSurface
    • Codice UNSPSC301521