Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Three-Leaf)

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    Voce di capitolato
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s44mcc3
    • Famiglia di prodottoSistemas de Protección Solar
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S44M CC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCShutters
    • Codice UNSPSC30151801
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Descrizione Uniclass 2015Shutter systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numero OmniClass23-17 21 11 13
    • Titolo OmniClassExterior Shutters
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa