Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)

4.0 su 5 stelle4.0(10 recensioni)
Maximum thermal and acoustic insulation for one of the most advanced boxes on the market. The Strugal shutter box with thermal break provides real total insulation for the overall window. The best solution for obtaining a uniform finish in box, shutter and carpentry.
Voce di capitolato
  • • Excellent thermal and acoustic performance • Innovating design • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish. • Option for a lower cover with thermal break • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry. • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry. • The design is fully in accordance with the carpentry. • High-quality accessories
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostrugal_sc160pvc
  • Famiglia di prodottoPersianas y Compactos
  • Gruppo di famigliaSTRUGAL COMPACT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Descrizione Uniclass 2015Roller blinds
  • Codice CSI MasterFormat 201412 21 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
  • Numero OmniClass23-17 21 13 11
  • Titolo OmniClassWindow Blinds
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa Africa