Pubblica i tuoi prodotti
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
    TARIMATEC

    Annapurna

    a pavimentazione in pallets è diventata una tendenza molto forte sia negli spazi interni che nei progetti esterni. Annapurna è il profilo più versatile del nostro catalogo. Si tratta di un sistema di rivestimento decorativo e non strutturale che offre un effetto di rilievo e dinamismo su facciate, graticci e pergole.

    Annapurna è prodotto nei riferimenti cromatici delle collezioni Chromatic, Wood ed Ethnic.

    È l’unico profilo del nostro catalogo ad avere una texture diversa. Lasua finitura Sanding offre una sottile levigatura su
    quattro lati che offre un design a 360º, perfetto per dissolvere i limiti della creatività.

    Con tre diverse dimensioni per soddisfare infinite possibilità di design, questo profilo è dotato di accessori aggiuntivi.

    • Annapurna 40: 40x40x3000mm
    • Annapurna 80: 80x40x3000mm
    • Annapurna 160: 160x40x3000mm



    Voce di capitolato
    • Realizzato in Eco-fiber Composite, un WPC composto principalmente da cloruro di polivinile, 50% di lolla di riso e 40% di calcare. Contiene il 33% di materiale riciclato come WPC recuperato dagli scarti e dai trucioli di scarto ottenuti nel processo di produzione, in cui viene utilizzato il 60% di energia rinnovabile.

      - RESISTENZA AGLI URTI E ALL'ABRASIONE
      - ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO
      - NESSUNA FESSURAZIONE, SCHEGGIATURA O SFOGLIATURA
      - NON È NECESSARIO ALCUN TRATTAMENTO AGGIUNTIVO
      - INSENSIBILE A INSETTI E BATTERI
      - 100% RICICLABILE / ECOSOSTENIBILE
      - ELEVATA DURABILITÀ
      - SUPERFICIE ANTISCIVOLO
      - BASSA MANUTENZIONE
      - PRODUZIONE EUROPEA

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoannapurna-tarimatec
    • Famiglia di prodottoPallet System
    • Gruppo di famigliaAnnapurna
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioLimestone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding