Pubblica i tuoi prodotti
Facciata ventilata Montblanc Tarimatec
Facciata ventilata Montblanc Tarimatec
Facciata ventilata Montblanc Tarimatec
Facciata ventilata Montblanc Tarimatec
Facciata ventilata Montblanc Tarimatec
    TARIMATEC

    Facciata ventilata Montblanc Tarimatec

    Il profilo di facciata ventilata Montblanc offre una finitura originale a qualsiasi progetto. Il sistema a nido d'ape può fungere da facciata ventilata o da finitura superficiale per rivestimenti interni ed esterni.

    Il posizionamento delle lamelle è versatile e può essere disposto in modi diversi, offrendo caratteristiche e funzioni specifiche in ogni caso.

    I profili verticali Montblanc si distinguono per la semplicità di installazione su listelli di alluminio, dando vita a una struttura che si distingue per il design e la leggerezza visiva.

    Montblanc è diventato l'alleato perfetto quando si tratta di proiettare progetti architettonici che fanno la differenza. È disponibile nell'intera cartella colori del catalogo Tarimatec con finitura Nature.


    Voce di capitolato
    • Caratteristiche:

      Profilo verticale Montblanc / facciata ventilata per uso interno ed esterno.

      - Realizzato con Eco-fiber Composite, un WPC composto principalmente da cloruro di polivinile, 50% lolla di riso e 40% calcare.

      - Contiene il 33% di materiale riciclato come il WPC recuperato dai resti e dagli scarti dei trucioli ottenuti nel processo di produzione, in cui viene utilizzato il 60% di energia rinnovabile.

      - Dimensioni: 150x15x3000mm

      Riferimenti:

      Tutti i riferimenti colore del catalogo Tarimatec con finitura Nature.

      - RESISTENZA AGLI URTI E ALL'ABRASIONE

      - ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO

      - NESSUNA FESSURAZIONE, SCHEGGIATURA O SFOGLIATURA

      - NON RICHIEDE TRATTAMENTI AGGIUNTIVI

      - INSENSIBILE A INSETTI E BATTERI

      - 100% RICICLABILE / ECOSOSTENIBILE

      - ELEVATA DURABILITÀ

      - SUPERFICIE ANTISCIVOLO

      - BASSA MANUTENZIONE

      - PRODUZIONE EUROPEA

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomontblanc-tarimatec
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaMontblanc
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)15
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)3000
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding