Pubblica i tuoi prodotti
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
    TARIMATEC

    Aris

    Aris è la nostra famiglia di pannelli decorativi e fregi. Un rivestimento verticale dall’ installazione semplice e veloce che diventa l’opzione perfetta per riformare e modificare il design degli spazi, sia all’interno che all’esterno. Grazie alla qualità della nostra materia prima, Aris è un profilo che non richiede manutenzione o trattamenti aggiuntivi, anche se installato all’esterno.

    L’intera gamma di profili Aris è disponibile in sette colorazioni principali: Wenge, Ipe, Eiche, Luna, Polar, Walnuss und Silber. Su richiesta produciamo anche il resto della gamma di colori e lunghezze speciali.



    Voce di capitolato
    • Quattro design diversi per tre stili diversi che possono essere disposti sia in verticale che in orizzontale:

      1. ARIS SQUARE: Il suo traforo regolare dà continuità allo spazio su pareti, soffitti, facciate e mobili. Una linea elegante e sofisticata che eleva il design di qualsiasi progetto. Disponibile nelle finiture Nature e Trama
      2. ARIS CADENCE: Aris Cadence è disponibile in due diverse finiture. La finitura Nature è caratterizzata da una morbida texture spazzolata e è adatta all’uso interno ed esterno. La finitura Trama è una speciale goffratura per interni che conferisce uno stile sereno ed elegante.
      3. ARIS ONNA: La texture del legno naturale e la morbidezza delle linee ondulate si combinano per creare un design elegante e sofisticato che arricchisce qualsiasi spazio con la sua esclusiva finitura a scanalature.
      4. ARIS HORIZON: Aris Horizon è l’ultima novità della nostra famiglia di pannelli e rivestimenti decorativi Aris, pensata per chi cerca un design tridimensionale capace di donare carattere e profondità a ogni spazio. Con il suo innovativo rilievo a greche di diverse altezze, Aris Horizon trasforma qualsiasi superficie in un gioco visivo di ombre e texture, aggiungendo una dimensione unica e moderna a pareti, facciate, soffitti e arredi. La sua estetica contemporanea e la grande versatilità lo rendono la scelta ideale per progetti interni ed esterni che puntano su dinamicità e originalità.

      ----FINITURA----

      • Aris Square, Aris Cadence e Aris Horizon sono disponibili nella finitura Nature, caratterizzata da una texture delicatamente spazzolata, adatta a spazi interni ed esterni.
      • La finitura Surco di Aris Onna è perfetta sia per ambienti interni che esterni, creando una texture sensoriale che si armonizza perfettamente con il design simmetrico di questo profilo decorativo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaris-tarimatec
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaAris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)217.5
    • Profondità (mm)15
    Relativo a
    • Materiale principaleWood-Plastic Composite (WPC)
    • Materiale secondarioLimestone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding