Pubblica i tuoi prodotti
Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

DESSO Fuse è una fantastica moquette a quadrotte di transizione che aggiunge dinamicità al pavimento utilizzando due combinazioni di colori contrastanti ed al tempo stesso complementari per aiutare a suddividere gli spazi.
Le combinazioni di colori di DESSO Fuse fondono due particolari tonalità della gamma di moquette a quadrotte monocromatiche DESSO Fields per offrire un design unico e grande libertà di esprimere la propria creatività.
Parte della collezione Transitions, la moquette a quadrotte contribuisce a creare pavimenti dall'aspetto di un tessuto filato a mano.DESSO Fuse è disponibile in sette combinazioni di colore.

Voce di capitolato
    • 100% riciclabile
    • Supporto EcoBase certificato Cradle to Cradle Gold
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-fuse-landscape
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Progettato inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Codice UNSPSC30161701
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Prodotti simili