Pubblica i tuoi prodotti
Safetred Design Acoustic
Tarkett

Safetred Design Acoustic

The Safetred Design Collection Acoustic is the ultimate noise-reducing safety floor thanks to its beauty and functionality. An anti-slip grip provides a high level of protection, while its reinforced surface protects against stains and eases maintenance. Perfect for areas where you need a slip resistant vinyl floor but also the benefit of noise reduction. Available in a range of realistic designs including beautiful wood grain, traditional ceramic tiles and the stunning realism of natural stone.

Voce di capitolato
    • 17dB sound reduction
    • Realistic wood, stone, and ceramic designs
    • Slip-resistant R10 grip
    • Reinforced surface for stain resistance
    • Easy to clean and maintain
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-safetred-design-acoustic
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaSafety Floors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Prodotti simili