Pubblica i tuoi prodotti
SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA SIRIO 2.0 POINT

SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA SIRIO 2.0 POINT

The 'Sirio 2.0 Point' System can be integrated perfectly in new or existing ducted installation, without any control unit or special prompts.

The dampers are connected together by a cascade system (the system can be with maximum 8 grilles or 25mt from the first to the last). Each system needs a “Master” and the other dampers can be “Salve”. The connection cable used is a 8-wire telephone type with RJ45 connection plug, available in Tecnosystemi catalog.

This solution is perfect if your home has an automation system, given that can be managed just by using an on/off contact. Other tools to manage it can be an on/off switch or any ambient chrono-thermostat available in the market. The damper can be adjusted just in two positions: open or close.

Voce di capitolato
    • Plastica abs antincondensa
    • Contatto ausiliario in/out
    • Alimentazione: 220V (ad incasso) incluso per la versione master
    • Versione "slave" non prevede l' alimentatore
    • Farfalla di apertura on / off
    • Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione
    • Temperatura di utilizzo 0°C a +70° C
    • Lunghezza max catenaria 25 mt
    • Nella catenaria è possibile installare max 8 serrande
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosirio-2-0-point-plastic-electric-circular-damper-with-throttle-100mm-master
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaMotorized Air Grille
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCSmorzatore
  • Nome UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • Codice UNSPSC40
  • Numero OmniClass23-33 29 00
  • Titolo OmniClassHVAC Dampers