Pubblica i tuoi prodotti
KIT SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA PER SISTEMA ALTAIR POINT
KIT SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA PER SISTEMA ALTAIR POINT

    KIT SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA PER SISTEMA ALTAIR POINT

    The "Altair Point" system is used to control room temperature without interacting with the ducted unit or bypass. It can be considered as a point to point system and is managed directly from a chrono-thermostat (each thermostat can manage max 10 dampers).

    The system can be adapted in a home with a classic canalized installation, where a couple of rooms have to be managed electrically. This can be done installing an "Stealth 2X" chrono-thermostat and an electric damper.

    The electric damper is powered via cable by the chrono-thermostat and can be adjusted in four different positions: 0%, 33%, 66% and 100% all in automatic or on/off management.

    Made of plastic material, it guarantees the thermal insulation between the internal surface and the external avoiding condensation.

    Voce di capitolato
      • Motore estraibile e  posizionabile a: 0° - 90° - 180°  270° - 360°
      • Realizzata in materiale plastico anticondensa
      • Garantisce l’isolamento termico tra la superficie interna ed esterna
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomotorized-circular-damper-kit-for-altair-point-system-100mm
    • Famiglia di prodottoGALAXY
    • Gruppo di famigliaMotorized Air Grille
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCSmorzatore
    • Numero OmniClass23-33 29 00
    • Titolo OmniClassHVAC Dampers