Pubblica i tuoi prodotti
DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA  MOTORIZZATA SIRIO DEVIO 3.0 POINT

DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA SIRIO DEVIO 3.0 POINT

The "Sirio Devio 3.0 Point" shaped air flow deflector with motorized damper is used to divert the air flow from one room. This item is managed by an on/off contact.

For example, in a home the air flow can be diverted from the living area to the bedroom and/or vice versa in order to move the flow in the desired room.

The dumper "Sirio Devio 3.0 Point" can be managed by:

  • · On/off switch
  • · Any ambient chrono-thermostat on the market (ideal for regulating ambient temperature) with on/off contact
  • · Integration with home automation system through on/off contact
Voce di capitolato
    • Costruito in polistirene espanso sinterizzato
    • Conduttività termica: 0,030 / 0,033 w/mk rispetto alla normativa en 12667 / EN 12939
    • Resistenza al vapore 40 / 70 µ rispetto alla normativa EN 12086
    • Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
    • Assorbimento dell'acqua % volume ≤5 rispetto alla normativa EN 12087
    • Reazione al fuoco euroclasse rispetto alla normativa EN- ISO - 11925 – 2
    • Prestazione termica sp. 30 Mm 0,95 m2k/wrealizzata di polistirene
    • Contatto ausiliario in/out
    • Alimentazione: 230v(alimentatore incluso)
    • Comando: contatto pulito on/off
    • Movimento farfalla: sx/dx
    • Contatto usiliario uscita: on/off
    • Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione
    • Multidiametro: ø200/150 mm
    • Sistema di aggancio a sospensione
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosirio-devio-3-0-point-t-shaped-air-flow-deflector-with-motorized-damper
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)280
  • Larghezza (mm)472
  • Profondità (mm)398
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Numero OmniClass23-33 29 00
  • Titolo OmniClassHVAC Dampers