Pubblica i tuoi prodotti
2121R _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone e pretenuta
TIEMME

2121R _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone e pretenuta

4.1 su 5 stelle4.1(7 recensioni)

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata Maschio/ Femmina UNI ISO 228 e pretenuta O-RING
Disponibile leva a farfalla rossa o blu.
Particolarmente indicate per collettori.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).


Gamma di produzione:
Art. 1822 - 1832 Collettore modulare "NINO" con valvole a sfera
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collettore modulare "MAXIMA" con rubinetti d’arresto
Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"
Art. 1883 - 1884 - 1885 Collettore modulare "LINEARE"

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato
Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato


Voce di capitolato
  • Art. 2121R
    Valvole a sfera a passaggiototale per acqua con estremità filettata maschio/ femmina e pretenuta
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1"1/4 (DN32).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Farfalla rossa o blu

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
    Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2121R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC