Pubblica i tuoi prodotti
1905-1906 _ G3/4" o G1" COMPLANARE Collettore modulare con uscite G1/2"x16
TIEMME

1905-1906 _ G3/4" o G1" COMPLANARE Collettore modulare con uscite G1/2"x16

I collettori di distribuzione (COMPLANARE) sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda
Grazie alla loro configurazione permettono l‘alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale. 

Collettore modulabile con attacchi bilaterali

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 2÷10 vie
Dorsale da G3/4" (DN20) o G1" (DN25)
Derivazioni G1/2”x16

Disponibile nelle versioni:
Art.1905 con dorsale G3/4” (DN20)**
Art.1906 con dorsale G1” (DN25)**
**disponibile anche in versione nichelata


Accessori a completamento:
Art.1900 Valvola automatica sfogo aria
Art.1901 Valvole di blocco ed intercettazione
Art.1881 Riduzione maschio/femmina per collettori
Art.1882 Tappo terminale maschio per dorsale 
Art.1879 Tappo terminale femmina per derivazioni
Art.2121 Valvola a sfera a passaggio totale maschio/femmina ISO228 e leva a farfalle rossa o blu
Art.2227 Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone maschio/femmina ISO7/1 e leva a farfalle rossa o blu

Art.0200 Tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.1716 Raccordo a pressare per tubo Pe-X derivazioni G1/2”x16 e G3/4”x18 (Eurocono)
Art.1435 Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G1/2”x16

Art.0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art.1668 Raccordo a pressare per tubo multistrato derivazioni G1/2”x16
Art.1635K Raccordo a compressione per tubo multistrato derivazioni G1/2”x16

Art.1812 Cassetta universale

Voce di capitolato
  • Art.1905
    Collettore di distribuzione modulabile in ottone con attacchi bilaterali.
    Dorsale da G3/4” (DN20) e deviazioni 2÷10 da G1/2”x16 
    Corpo: ottone CW617N (disponibile anche in versione nichelata)

    Temperatura max di esercizio: 110°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua 
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228 cilindrica /Femmina UNI ISO 228 cilindrica 



    Art.1906
    Collettore di distribuzione modulabile in ottone con attacchi bilaterali.
    Dorsale da G1” (DN25) e deviazioni 2÷10 da G1/2”x16 
    Corpo: ottone CW617N (disponibile anche in versione nichelata)

    Temperatura max di esercizio: 110°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua 
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228 cilindrica /Femmina UNI ISO 228 cilindrica 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1905-Complanare-manifold-Collettore-complanare
  • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
  • Gruppo di famigliaCOLLETTORI SENZA INTERCETTAZIONE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro