Pubblica i tuoi prodotti
6542CC_  Valvola Bilanciamento Dinamica PICV TIEMME-EASY con cartuccia regolabile esternamente femmina/femmina
6542CC_  Valvola Bilanciamento Dinamica PICV TIEMME-EASY con cartuccia regolabile esternamente femmina/femmina
    TIEMME

    6542CC_ Valvola Bilanciamento Dinamica PICV TIEMME-EASY con cartuccia regolabile esternamente femmina/femmina

    Le valvole di bilanciamento dinamico PICV (Tiemme-EASY) sono stabilizzatori con la funzione di mantenere automaticamente costante la portata in transito attraverso l’impianto di riscaldamento e/o condizionamento, reagendo alle variazioni di pressione in ingresso.
    Utilizzate principalmente per il bilanciamento di colonne montanti e di terminali di emissione, come per esempio Fan-coil o collettore per radianti/radiatori. La cartuccia è facilmente regolabile, come indicato in scheda tecnica, per garantire il valore di portata richiesto dal progetto.

    Valvola di Bilanciamento Dinamico con cartuccia regolabile esternamente e prese di pressione incluse, attacchi filettati Femmina UNI ISO 228

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G1" (DN25).
    Range ΔP variabile in base alle necessità di progetto*

    Disponibile nelle versioni:
       Portata*   [L/h]     |        Cartuccia*
               0-250             |         Nera
           251-400             |         Verde
           401-600             |         Rossa-Bianca
           601-1200           |         Rossa-Grigia
    *Verificare su relativa scheda tecnica


    Gamma di produzione:
    Art. 6541CC Valvola Bilanciamento Dinamica PICV Tiemme-BASIC con cartuccia regolabile internamente e prese di pressione opzionali.
    Art. 6542CCS Valvola Bilanciamento Dinamica PICV Tiemme-AUTO con servocomando e prese di pressione.

    Accessori a completamento:
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
    Art. 2372 - 2372B  - 2382 - 2382B Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Maschio

    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1551 Raccordo generico Maschio/ Femmina
    Art. 1650 Raccordo a pressare / Maschio per tubo multistrato
    Art. 1652 Raccordo a pressare / Femmina per tubo multistrato



    Voce di capitolato
    • Art.6542CC
      Valvola di Bilanciamento Dinamico concartuccia regolabile esternamente e prese di pressione incluse, attacchifilettati Femmina
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1" (DN25).
      Corpo: ottone CW617N
      Prese di pressione: ottone CW617N
      Cartuccia: PSU (polisolfone)
      Portata: Come da richiesta progetto

      Temperatura max di esercizio: 120°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Range di pressione: 25 bar
      Attacchi: Femmina ISO 228

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6542CC_Dynamic-Balancing-Valve_Valvola-Bilanciamento-Dinamica
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE DI BILANCIAMENTO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole