Pubblica i tuoi prodotti
2137_Valvola a sfera motorizzata deviatrice a 3 vie con servocomando
TIEMME

2137_Valvola a sfera motorizzata deviatrice a 3 vie con servocomando

Le valvole motorizzate sono indicate per la regolazione e contabilizzazione d’impianti di riscaldamento singoli o a zone, impianti con utilizzazione di energie alternative, impianti con fluidi caldi o freddi ed impianti di automazione in genere.
Possibilità di azionamento manuale. Le valvole art.2137 svolgono la funzione di intercettazione e bilanciamento con la possibilità di essere installata direttamente in centrale termica o su collettori lineari.
Devono essere installate rispettando il rispettando il senso di circolazione dell’acqua indicato sul corpo valvola con una freccia.

Valvole a sfera motorizzate passaggio totale con tre estremità filettate Maschio 
Disponibile con servocomando che opera sulla valvola:
Art.2137 - rotazione 90° passando dalla posizione di chiusura (by-pass) alla posizione di apertura e viceversa.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G3/4" (DN20) a G1" (DN25)

Altri prodotti correlati:
Art.2133 con due attacchi Maschio
Art.2134 con tre attacchi Maschio.
Art.2138 con due attacchi Maschio/Femmina
Art.2136 con quattro attacchi Maschio
Art.2139 senza servomotore

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2137_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011540
  • Nome ETIMThree way ball valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText