Pubblica i tuoi prodotti
2263 _ Valvole a sfera per ACQUA femmina /dado folle e leva farfalla
2263 _ Valvole a sfera per ACQUA femmina /dado folle e leva farfalla
    TIEMME

    2263 _ Valvole a sfera per ACQUA femmina /dado folle e leva farfalla

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

    Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.
    La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

    Valvole a sfera per acqua con estremità filettata Femmina UNI ISO 228 e dado girevole per installazione diretta sotto caldaia.   
    Disponibile leva a farfalla rossa.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G1" (DN25).


    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
    Art. 3150 - Filtro defangatore magnetico compatto sotto-caldaia con girello attacchi Maschio/ Femmina


    Voce di capitolato
    • Art. 2263
      Valvole a sfera per acquacon estremità filettata Femmina e dado girevole
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G1"(DN25).
      Corpo: ottone CW617N
      Leva: Farfalla rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Femmina UNI ISO 228

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Codice UNSPSC40141607
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC