Pubblica i tuoi prodotti
0200_ Tubo in polietilene PEX alta densità colore bianco
0200_ Tubo in polietilene PEX alta densità colore bianco
0200_ Tubo in polietilene PEX alta densità colore bianco
0200_ Tubo in polietilene PEX alta densità colore bianco
0200_ Tubo in polietilene PEX alta densità colore bianco
    TIEMME

    0200_ Tubo in polietilene PEX alta densità colore bianco

    3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)

    Le tubazioni (COBRAPEX) si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, impianti di distribuzione dell’aria compressa, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo*.

    Le tubazioni sono dispongono di una barriera ossigeno EVOH (etilene-alcool-polivinilico) è prodotto in polietilene ad alta densità e reticolato per via chimica (reticolazione a silani). La reticolazione del tubo COBRAPEX è di tipo “b” (PE-Xb).

    Tuazione Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno EVOH 
    Disponibile con isolamento rosso o blu

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione 
    ideale per riscaldamento con serpentine radianti
    diametri da 12 a 32 mm.**


                   ┌────────────────────────────────────┐
                   │                    Richiedi il template con tutti i                         
                   │                     nostri sistemi di tubature a:                           
                   │                           bim@tiemme.com                                      
                   └────────────────────────────────────┘

    * Per verificare la compatibilità con fluidi o altre sostanze contattare uff. tecnico di Tiemme.
    **Verificare spessori su relativa scheda tecnica


    Gamma di produzione:
    Art.0660 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art.0630B Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento blu
    Art.0630R Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento rosso
    Art.0635 Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento verde (ideale per raffrescamento)
    Art.0636 Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento grigio (reazione al fuoco Euroclasse BL-s2,d0)
    Art.0660B Tubo Pe-X con anima in alluminio fornito in barre

    Accessori a completamento:
    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
    Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

    Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato
    Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato

    Art. 1657 Raccordo a pressare a "T" per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato


    Voce di capitolato
    • Art.0200
      Tubazione Pe-X Tiemme Cobrapex
      Gamma di produzione diametro da 12 a 32 mm
      Corpo: polietilenereticolato ad alta densità e barriera ossigeno EVOH
      Colore: Bianco

      Temperatura max di esercizio: 110°C* 
      Pressione max di esercizio: 10 bar 
      Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi.
      Permeabilità all’ossigeno: < 0.1 g/mc
      *Per brevi periodi

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0200_COBRAPEX-OXISTOP_PEX-Pipe_Tubo-PEX
    • Famiglia di prodottoTubazioni
    • Gruppo di famigliaTUBO PEX COBRAPEX
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-11-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
    • Clasificazione IFCFlusso tubo
    • Codice ETIMEC010882
    • Nome ETIMPlastic pipe, smooth
    • Codice Uniclass 2015Ss_55
    • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING