Pubblica i tuoi prodotti
Diffuser

Diffuser

The Step Down Diffuser is an alternative to the Slab Grill used in Soffit Discharge exhaust applications. The sleek design not only finishes the termination of the duct but also redirects and softens the experience of air flow. This component is often used when terminating exhaust through balcony ceilings.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 27 square inches of free area – screened
  • 48 square inches of free area – unscreened
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDiffuser
  • Famiglia di prodottoHVAC Ductwork System
  • Gruppo di famigliaHVAC Ductwork Diffuser
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione