Pubblica i tuoi prodotti
Fascia Extension

Fascia Extension

The Fascia Extension is used in conjunction with the Wall Discharge when wall penetrations require additional length. It extends the space between the Wall Discharge and Wall Cap or Slab Grill.

Features:

  • Adjustable range of 4” to 7”
  • Flanged and pre-drilled for fasteners
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of fitting – visible for inspections post-concrete pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFascia-Extension
  • Famiglia di prodottoHVAC Ductwork System
  • Gruppo di famigliaHVAC Ductwork Fascia Extension
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione