Pubblica i tuoi prodotti
ClassicLine - Corner Grate - Design Classic

ClassicLine - Corner Grate - Design Classic

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

Corner 2600 - Only for use with ClassicLine frame

Voce di capitolato
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2601
  • Famiglia di prodottoCorner drain
  • Gruppo di famigliaGratings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCRaccordo flusso
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Codice UNSPSC40141719
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage equipment
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains