Pubblica i tuoi prodotti
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    Duroplast, Soft-closing and detachable hinge
    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. More hygienic WC pans lids compatible with S20 WC pans due to thermoset plastic materials.The soft-closing mechanism offers a more quiet and safe usage.

    Product code: 77-003-009

    Voce di capitolato
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Vitra-S20Series_77-003-009
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Seat&Cover
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2.83
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania