Pubblica i tuoi prodotti
Pure
VITRINTEC

Pure

PURE is a muntin-free system of single-glazed walls with the use of glass panes with a thickness of 10 mm or 12 mm and minimalist system profiles only 22 mm deep and 25 mm or 30 mm high. The maximum height of walls constructed in this system is 3500 mm - ETA certifacte.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPure
  • Famiglia di prodottoPure
  • Gruppo di famigliaPure
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-04-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)22
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCFacciata Continua