Pubblica i tuoi prodotti
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPure_FS
  • Famiglia di prodottoPure
  • Gruppo di famigliaPure
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-04-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCFacciata Continua