Pubblica i tuoi prodotti
Silence
VITRINTEC

Silence

SILENCE system are available in two heights, 25 and 30 mm. When using the SILENCE system, high acoustic insulation parameters of up to Rw 52dB with glass walls and Rw up to 57dB with solid walls can be achieved.  The maximum height of walls constructed in this system is 3600 mm. ETA certificate.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSilence
  • Famiglia di prodottoSilence
  • Gruppo di famigliaSilence
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)78
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni