Pubblica i tuoi prodotti
Silence LOFT FS
VITRINTEC

Silence LOFT FS

SILENCE FS double-glazed fire protection system, thanks to the use of innovative solutions in the SILENCE FS system, it was possible to maintain the 30mm high, characteristic for all VITRINTEC fire protection systems, the profile width of 78mm allows for the installation of an independent, second glass form, thanks to which the system insulation reaches Rw 47dB. The system is distinguished by an invisible envelope seal, easy assembly and modularity. ETA certifacte.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSilence_LOFT_FS
  • Famiglia di prodottoSilence
  • Gruppo di famigliaSilence
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)78
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCFacciata Continua