Pubblica i tuoi prodotti
Impermeabilizzazione di Strutture Interrate entro Cassero (Amphibia pre-getto)
Volteco

Impermeabilizzazione di Strutture Interrate entro Cassero (Amphibia pre-getto)

Impermeabilizzazione di Strutture Interrate entro Cassero (Amphibia pre-getto)

Impermeabilizzazione di strutture interrate realizzate con scavo aperto mediante impiego di membrana impermeabile multistrato, idro-reattiva, autosigillante, autoriparante ed autoagganciante posizionata entro cassero per l’impermeabilizzazione pre-getto di platea e murature in c.a. 

Vantaggi Amphibia 3000 Grip:

  • Applicazione a freddo con facili ispezioni visive della corretta installazione
  • Autosigillatura delle sovrapposizioni
  • Impermeabilità assoluta con nessuna migrazione laterale dell'acqua
  • Protezione meccanica immediata, autoriparante anche su fori accidentali
  • Elevata resistenza al carico idraulico
  • Elevata flessibilità e capacità di fare ponte sulle fessure
  • Totale adesione alla struttura in calcestruzzo armato
  • Agevole passaggio di armature di collegamento con autosigillatura del foro
  • Resistenza agli agenti naturali aggressivi presenti nel terreno
  • Utilizzabile anche in presenza di acqua salata
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVertical-waterproofing-application-on-formworks
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Classificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descrizione Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIA20
  • Titolo CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION