Pubblica i tuoi prodotti
Telaio autoportante per tende
Telaio autoportante per tende
Telaio autoportante per tende
Telaio autoportante per tende

    Telaio autoportante per tende

    Il telaio autoportante per tende è un telaio in alluminio autoportante su cui è possibile montare una o due tende.

    Autoportante

    Libertà di scelta della posizione: il telaio, composto da traversa e montanti, sorregge stabilmente la tenda/le tende e può essere montato in modo flessibile – indipendentemente dalle facciate della casa.

    Superficie ampia

    Con il collegamento della tenda su due lati è possibile ombreggiare superfici particolarmente ampie.

    Assenza di fissaggio

    Grazie all'impiego di casse di sostegno non è necessario un montaggio su fondazione in calcestruzzo.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx7000 mm
      Altezza d'ordine mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Telaio autoportante per tende in alluminio, verniciato a polvere per tende con bracci articolati, a cassonetto e pergola.
      • Montaggio su fondazione in calcestruzzo o flessibile con casse di sostegno.
      • Collegamento tenda possibile su un lato o su due lati.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFree-standing-awning-frame
    • Famiglia di prodottoOutdoor Living
    • Gruppo di famigliaTerrace and garden
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds