Le tende frangisole monoblocco per nuove costruzioni (NA-RA) con guida su binari sono una protezione solare per esterni formata da lamelle orizzontali collegate, che funge da isolamento termico, protezione antiabbagliamento e da occhi indiscreti e che permette una vista verso l'esterno regolabile. Il cassonetto con poliuretano espanso nello spessore della muratura si trova in alto sul telaio della finestra - il più delle volte direttamente sotto il soffitto per sfruttare al massimo l'altezza delle vetrate consentita dalle stanze. Cassonetto, binari di guida e finestra vengono montati insieme. Adatto per progetti di nuove costruzioni e opere di risanamento sostanziale.Regolabile in modo flessibile
Opaca da fuori e trasparente dall'interno: la protezione solare per esterni formata da lamelle orizzontali collegate offre isolamento termico, protezione antiabbagliamento e da occhi indiscreti e permette una vista verso l'esterno regolabile.
Convenienza
Tutto in un'unica soluzione: il sistema monoblocco viene applicato sulla finestra e montato insieme alla finestra in un'unica fase di lavoro.
Compatibilità costruttiva
Svariate possibilità di adattamento ai requisiti in loco: i cassonetti con poliuretano espanso sono disponibili nello spessore della muratura in diverse profondità e altezze, a scelta per muratura monolitica o per struttura clinker e in due diverse aperture della nicchia.
Classica
Condotta in sicurezza: la guida su binari è la variante di guida classica tra quelle disponibili. La comprovata guida laterale assicura in caso di vento un'elevata stabilità, un buon isolamento acustico e un movimento delle lamelle antiusura sul nipplo guida.
Ben integrati
I profilati guida sono completamente intonacabili frontalmente.
WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.