Pubblica i tuoi prodotti
RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port
Watts

RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port

USB to 8-Port RS485 Expander

Features

• Expands RS485 to 8 additional ports
• Allows more flexible wiring configurations
• Must be directly attached to CCM v3 
(cannot be used as a splitter further down the line)

Voce di capitolato
  • Feature List

    Power USB bus-powered (+5V @ 500mA)
    Max Data Distance
    (From Expander to last device in line)

    Up to 3,000’ (RS485)
    Serial Connectors RJ45 (Special wiring required)
    # of Serial Ports 8
    CCM Host Interface USB-A
    Number of CCMs Monitored 1
    Operating Temp 32°F (0°C) to 158°F (70°C)
    Operating HumidityUp to 90% RH (no condensation)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port-leak-detection-Port-Expander
  • Famiglia di prodottoLeak Defense
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Numero OmniClass23-27 11 15 15
  • Titolo OmniClassFlow Controllers