Pubblica i tuoi prodotti
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • Famiglia di prodottoLeak Defense
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Numero OmniClass23-27 11 15 15
  • Titolo OmniClassFlow Controllers