Pubblica i tuoi prodotti
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Exterior Manual Standby

Features

• Puts the LDS into Standby (ignores water flow) when the timer is active
• Used by grounds keepers, landscapers, pool maintenance or anyone without requiring access inside the building or to restricted areas
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Install API indoors if possible, or in weatherproof enclosure if installed outdoors

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • Famiglia di prodottoLeak Defense
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Numero OmniClass23-27 11 15 15
  • Titolo OmniClassFlow Controllers