Pubblica i tuoi prodotti
Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH
Watts

Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH

Hot Water Pump Safety Shutoff

Features

• Automatically shut off hot-water recirculation pumps or whole-house gas insta-hot tankless systems when the LDS Valve closes
• Prevents feeding a potential leak in the recirculation line or preventing the pump from burning out
• 120VAC NEMA 5-15R
• 12 Amp max pump current (per circ pump switch)
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Up to 4 circ pump switches can be wired to one API

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLDS-CIRC-leak-detection-circ-pump-switch
  • Famiglia di prodottoLeak Defense
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Numero OmniClass23-27 11 15 15
  • Titolo OmniClassFlow Controllers